3900h ACTION1.ACTIVE
Parameter | Index | Sub-Index | Data Type | Float Scale | Units | Access | PDO Mappable | SMM Versions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Highest sub-index supported | 3900h | 0 | Unsigned8 | - | - | Read only | No | All |
ACTION1.ACTIVE | 3900h | 1 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION2.ACTIVE | 3900h | 2 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION3.ACTIVE | 3900h | 3 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION4.ACTIVE | 3900h | 4 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION5.ACTIVE | 3900h | 5 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION6.ACTIVE | 3900h | 6 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION7.ACTIVE | 3900h | 7 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION8.ACTIVE | 3900h | 8 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION9.ACTIVE | 3900h | 9 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION10.ACTIVE | 3900h | 10 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION11.ACTIVE | 3900h | 11 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION12.ACTIVE | 3900h | 12 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION13.ACTIVE | 3900h | 13 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION14.ACTIVE | 3900h | 14 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION15.ACTIVE | 3900h | 15 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION16.ACTIVE | 3900h | 16 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION17.ACTIVE | 3900h | 17 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION18.ACTIVE | 3900h | 18 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION19.ACTIVE | 3900h | 19 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION20.ACTIVE | 3900h | 20 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION21.ACTIVE | 3900h | 21 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION22.ACTIVE | 3900h | 22 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION23.ACTIVE | 3900h | 23 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION24.ACTIVE | 3900h | 24 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION25.ACTIVE | 3900h | 25 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION26.ACTIVE | 3900h | 26 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION27.ACTIVE | 3900h | 27 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION28.ACTIVE | 3900h | 28 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION29.ACTIVE | 3900h | 29 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION30.ACTIVE | 3900h | 30 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION31.ACTIVE | 3900h | 31 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
ACTION32.ACTIVE | 3900h | 32 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |